Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6920NR - NTN

6920NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,1 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı137,6 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı145,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,65 mm
Tespit segmanı referansıR140
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,785 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük45,5 kN
C0 - Statik yük39,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,44 kN
f0 - Faktör16.4
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı110 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı133,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,7 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı147 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image