Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6922 - NTN

6922

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,849 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,5 kN
C0 - Statik yük44,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,6 kN
f0 - Faktör16.6
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı143,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image