Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 165 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 161,8 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,7 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 171,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,15 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 59 kN C0 - Statik yük 54 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,05 kN f0 - Faktör 16.5 N lim - sıvı yağ 4400 tr/min N lim - gres 3800 tr/min Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 126,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 132 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors