Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6944C4 - NTN

6944C4

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle7,69 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük178 kN
C0 - Statik yük180 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,55 kN
f0 - Faktör16.4
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı231 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı289 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image