Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

694ZZ/5K - NTN

694ZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap4 mm
D - Dış çap11 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,002 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük0,79 kN
C0 - Statik yük0,276 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,011 kN
f0 - Faktör13.7
N lim - gres45000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı5,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı9,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image