Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6952 - NTN

6952

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle13,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük245 kN
C0 - Statik yük280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,9 kN
f0 - Faktör16.3
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı271 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı349 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image