• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

695AZZ/5K - NTN

695AZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap5 mm
D - Dış çap13 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,002 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,08 kN
C0 - Statik yük0,43 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,02 kN
f0 - Faktör13.4
N lim - gres40000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı6,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı11,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image