Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 340 mm D - Dış çap 460 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 56 mm d1 - İç bilezik dış çapı 377 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 423 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 26,2 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 325 kN C0 - Statik yük 430 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,4 kN f0 - Faktör 16.5 N lim - sıvı yağ 1400 tr/min N lim - gres 1200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 353 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 377 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 447 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors