• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6980 - NTN

6980

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap400 mm
D - Dış çap540 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği65 mm
d1 - İç bilezik dış çapı445,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı494,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle42,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük370 kN
C0 - Statik yük535 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16,4 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ1200 tr/min
N lim - gres990 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı416 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı445 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı524 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image