Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

698LLU/5K - NTN

698LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap8 mm
D - Dış çap19 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,007 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,2 kN
C0 - Statik yük0,865 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,035 kN
f0 - Faktör13.8
N lim - gres33000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı10 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı10,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı17 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image