Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 12 mm D - Dış çap 28 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 8 mm d1 - İç bilezik dış çapı 16,65 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 23,4 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 25,72 mm a - Yük uygulama noktası 7 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,02 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 6,1 kN C0 - Statik yük 3,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,15 kN f0 - Faktör 13.2 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,03 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,235 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,765 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,978 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,989 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 14,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 25,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 25,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors