• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7002CVUJ74A - SNR

7002CVUJ74A

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı20,15 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı26,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı28,84 mm
a - Yük uygulama noktası8 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,028 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,6 kN
C0 - Statik yük3,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,21 kN
f0 - Faktör13.28
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.08
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,032 kN
Eksenel rijitlik23 N/µm
Radyal rijitlik133 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ74000 tr/min
N lim - gres49000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,228 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,772 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı29,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı29,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image