Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7003HVUJ74 - SNR

7003HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı22,65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı29,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı31,52 mm
a - Yük uygulama noktası11 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük6,6 kN
C0 - Statik yük4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,22 kN
f0 - Faktör13.932
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.92
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,06 kN
Eksenel rijitlik61 N/µm
Radyal rijitlik130 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ62000 tr/min
N lim - gres40000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,838 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,162 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,309 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image