Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 17 mm |
| D - Dış çap | 35 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 10 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 23 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 21,6 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 29 mm |
| D2 - Dış bilezik iç çapı | 32 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 12,6 mm |
| α - Temas açısı | 30 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,15 mm |
| Hassasiyet sınıfı | P42 |
| Kütle | 0,037 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 8,45 kN |
| C0 - Statik yük | 4,2 kN |
| N lim - sıvı yağ | 45000 tr/min |
| N lim - gres | 33000 tr/min |
| Ön yük seviyesi | GN |
| Ön yük değeri | 0,098 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 19,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 32,5 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 33,8 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,15 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |