Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 26,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 35,45 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 38,58 mm a - Yük uygulama noktası 10 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,06 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 11,2 kN C0 - Statik yük 6,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,31 kN f0 - Faktör 14.3 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,3 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,293 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,707 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,714 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,357 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,407 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 24,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 24,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 37,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 37,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors