Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7005HVUJ74 - SNR

7005HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı32,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı40,05 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı43,05 mm
a - Yük uygulama noktası14 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,076 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,2 kN
C0 - Statik yük8,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,48 kN
f0 - Faktör14.931
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.76
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,11 kN
Eksenel rijitlik91 N/µm
Radyal rijitlik192 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ44000 tr/min
N lim - gres29000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,301 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,699 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,524 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,762 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image