Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7005UG/GNP42 - NTN

7005UG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı32,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı30,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı39,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı42,9 mm
a - Yük uygulama noktası16,5 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,079 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,5 kN
C0 - Statik yük7,4 kN
N lim - sıvı yağ32500 tr/min
N lim - gres23900 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,147 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image