• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7006UADG/GLP42 - NTN

7006UADG/GLP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı39,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı37,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı46,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı50,7 mm
a - Yük uygulama noktası16,6 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük16,7 kN
C0 - Statik yük10,5 kN
f0 - Faktör14.9
N lim - sıvı yağ38100 tr/min
N lim - gres23600 tr/min
Ön yük seviyesiGL
Ön yük değeri0,049 kN
Eksenel rijitlik70 N/µm
Radyal rijitlik153 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı49,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image