Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 43,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 53,1 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 57,98 mm a - Yük uygulama noktası 13 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,15 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 19,9 kN C0 - Statik yük 14,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,66 kN f0 - Faktör 15 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,3 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,813 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,187 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,975 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,988 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 40,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 40,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors