Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7007HVUJ84 - SNR

7007HVUJ84

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı43,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı53,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı57,98 mm
a - Yük uygulama noktası13 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük18,9 kN
C0 - Statik yük13,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,63 kN
f0 - Faktör15.2
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,5 kN
RULMAN FREKANSLARI
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)0 Hz

Industry Calcul Factors

Calcul factors image