Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7008ADLLBG/GHP42/L448 - NTN

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
a - Yük uygulama noktası20,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,19 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,6 kN
C0 - Statik yük15,1 kN
N lim - gres19400 tr/min
Ön yük seviyesiGH
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı62,7 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image