Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 59,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 70 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 73,8 mm a - Yük uygulama noktası 23 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,256 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 24,6 kN C0 - Statik yük 20,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,17 kN f0 - Faktör 15.869 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.56 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,22 kN Eksenel rijitlik 153 N/µm Radyal rijitlik 323 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 25000 tr/min N lim - gres 16000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,343 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,657 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,334 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,667 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 55,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 55,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 74,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 74,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors