• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7010UADG/GNP42U3G - NTN

7010UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı60,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı58 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı69,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı74,3 mm
a - Yük uygulama noktası23,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük28,2 kN
C0 - Statik yük21,9 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ25200 tr/min
N lim - gres15600 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,255 kN
Eksenel rijitlik162 N/µm
Radyal rijitlik345 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı55,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı75,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image