Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 55 mm |
D - Dış çap | 90 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 18 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 66,9 mm |
d2 - İç bilezik dış çapı | 64,3 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 78,1 mm |
D2 - Dış bilezik iç çapı | 83,6 mm |
a - Yük uygulama noktası | 18,8 mm |
α - Temas açısı | 15 ° |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
Hassasiyet sınıfı | P42 |
Kütle | 0,38 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 39 kN |
C0 - Statik yük | 30 kN |
f0 - Faktör | 15.5 |
N lim - sıvı yağ | 25900 tr/min |
N lim - gres | 16200 tr/min |
Ön yük seviyesi | GM |
Ön yük değeri | 0,42 kN |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 62 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 83 mm |
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 85,5 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |

Industry Calcul Factors