• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7013CVDUJ74 - SNR

7013CVDUJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı76,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı88,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı92 mm
a - Yük uygulama noktası20 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük33,5 kN
C0 - Statik yük32,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,74 kN
f0 - Faktör16.124
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.03
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,175 kN
Eksenel rijitlik79 N/µm
Radyal rijitlik456 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ21000 tr/min
N lim - gres14000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,217 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,783 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,551 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,276 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı93 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı93 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image