Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7013UCG/GMP42 - NTN

7013UCG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı76,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı74,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı88,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı93,5 mm
a - Yük uygulama noktası20,1 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42,5 kN
C0 - Statik yük36 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ22700 tr/min
N lim - gres14200 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,46 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı93 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı95,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image