• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7014HVDBJ74D - SNR

7014HVDBJ74D

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı82,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı97,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı101,7 mm
a - Yük uygulama noktası31 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,61 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük45,5 kN
C0 - Statik yük42,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,4 kN
f0 - Faktör15.915
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.49
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,4 kN
Eksenel rijitlik211 N/µm
Radyal rijitlik453 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres11500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,241 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,759 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,451 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı77 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı77 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı103 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı103 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image