• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7014UADG/GMP42 - NTN

7014UADG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı83,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı80,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı96,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı102,7 mm
a - Yük uygulama noktası31,1 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,61 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük51 kN
C0 - Statik yük43 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ18200 tr/min
N lim - gres11300 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,92 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı77 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı103 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı105,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image