Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7015HVUJ74 - SNR

7015HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı87,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı108,36 mm
a - Yük uygulama noktası32 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük46,4 kN
C0 - Statik yük45,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,55 kN
f0 - Faktör16.074
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.48
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,4 kN
Eksenel rijitlik218 N/µm
Radyal rijitlik469 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,751 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,249 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,876 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,938 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı82 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı82 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı108 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı108 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image