Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 94,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 110,7 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 117,49 mm a - Yük uygulama noktası 25 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,85 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 58,7 kN C0 - Statik yük 55,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,95 kN f0 - Faktör 15.732 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.01 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,31 kN Eksenel rijitlik 98 N/µm Radyal rijitlik 564 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 17000 tr/min N lim - gres 11000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,728 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,272 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,473 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,737 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 87 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 87 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors