• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7017CVDUJ74 - SNR

7017CVDUJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı99,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı115,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı122,49 mm
a - Yük uygulama noktası25 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük60,2 kN
C0 - Statik yük58,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3 kN
f0 - Faktör15.881
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.98
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,31 kN
Eksenel rijitlik100 N/µm
Radyal rijitlik581 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ16500 tr/min
N lim - gres10500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,227 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,773 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,849 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,925 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı92 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı92 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı123 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı123 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image