Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 99,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 115,7 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 122,49 mm a - Yük uygulama noktası 36 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 56,9 kN C0 - Statik yük 55,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3 kN f0 - Faktör 16.07 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.46 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 1,5 kN Eksenel rijitlik 241 N/µm Radyal rijitlik 517 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 15000 tr/min N lim - gres 9800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,305 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,695 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,863 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,932 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 123 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 123 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors