Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7017UCG/GNP42U3G - NTN

7017UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı100,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı96,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı114,8 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı121,9 mm
a - Yük uygulama noktası25,5 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük69 kN
C0 - Statik yük61,5 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ17400 tr/min
N lim - gres10900 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,375 kN
Eksenel rijitlik110,4 N/µm
Radyal rijitlik635 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı92 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı123 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı125,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image