Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 105,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 124,2 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 131,61 mm a - Yük uygulama noktası 27 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 1,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 71,7 kN C0 - Statik yük 69,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,45 kN f0 - Faktör 15.745 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.96 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,38 kN Eksenel rijitlik 109 N/µm Radyal rijitlik 629 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 15000 tr/min N lim - gres 10000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,733 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,267 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,503 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,752 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 98,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 98,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors