Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7018CVUJ74 - SNR

7018CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı105,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı124,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı131,61 mm
a - Yük uygulama noktası27 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,16 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük71,7 kN
C0 - Statik yük69,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,45 kN
f0 - Faktör15.745
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.96
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,38 kN
Eksenel rijitlik109 N/µm
Radyal rijitlik629 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
N lim - gres10000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,733 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,267 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,503 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,752 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image