• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7018HVUJ84 - SNR

7018HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı105,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı124,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı131,61 mm
a - Yük uygulama noktası39 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük67,8 kN
C0 - Statik yük65,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,45 kN
f0 - Faktör15.942
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.45
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri1,79 kN
Eksenel rijitlik394 N/µm
Radyal rijitlik787 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
N lim - gres9100 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,811 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,189 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,518 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,759 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,441 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image