• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7018UCG/GLP4 - NTN

7018UCG/GLP4

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı106,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı103 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı123,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı131,1 mm
a - Yük uygulama noktası27,5 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük82 kN
C0 - Statik yük72,5 kN
f0 - Faktör15.7
N lim - sıvı yağ16300 tr/min
N lim - gres10200 tr/min
Ön yük seviyesiGL
Ön yük değeri0,147 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı134,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image