• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7019UCG/GNP42U3G - NTN

7019UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı111,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı108 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı128,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı136,1 mm
a - Yük uygulama noktası28,2 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük84 kN
C0 - Statik yük76,5 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ15600 tr/min
N lim - gres9800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,46 kN
Eksenel rijitlik122,9 N/µm
Radyal rijitlik705 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı136,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı139,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image