Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7020CVUJ74 - SNR

7020CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı115,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı134,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı141,51 mm
a - Yük uygulama noktası29 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,27 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük75,3 kN
C0 - Statik yük77,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,7 kN
f0 - Faktör16
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.91
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,4 kN
Eksenel rijitlik118 N/µm
Radyal rijitlik683 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
N lim - gres9200 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,718 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,282 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,176 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,088 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı108,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı141,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image