• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7021UADG/GNP42U3G - NTN

7021UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
d1 - İç bilezik dış çapı123,5 mm
d2 - İç bilezik dış çapı119,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı141,5 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı150,2 mm
a - Yük uygulama noktası44,1 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,58 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük95 kN
C0 - Statik yük89 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - sıvı yağ12400 tr/min
N lim - gres7700 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,86 kN
Eksenel rijitlik320 N/µm
Radyal rijitlik680 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı115 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı154,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image