• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7021UCG/GNP42U3G - NTN

7021UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
d1 - İç bilezik dış çapı123,5 mm
d2 - İç bilezik dış çapı119,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı141,5 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı150,2 mm
a - Yük uygulama noktası30,8 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,58 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük101 kN
C0 - Statik yük93,5 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ14100 tr/min
N lim - gres8800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,55 kN
Eksenel rijitlik134,4 N/µm
Radyal rijitlik775 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı115 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı150 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı154,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image