• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7022HVUJ74 - SNR

7022HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı129,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı150,6 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı158,91 mm
a - Yük uygulama noktası47 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük90,4 kN
C0 - Statik yük93,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,45 kN
f0 - Faktör16.088
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.42
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,79 kN
Eksenel rijitlik308 N/µm
Radyal rijitlik662 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ11500 tr/min
N lim - gres7500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,313 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,687 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,915 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,958 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı120 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı120 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı160 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı160 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image