• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7024UADG/GNP42U3G - NTN

7024UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı140,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı135,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı159,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı169,3 mm
a - Yük uygulama noktası49,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle2,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük111 kN
C0 - Statik yük107 kN
f0 - Faktör16.2
N lim - sıvı yağ10900 tr/min
N lim - gres6800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri1,01 kN
Eksenel rijitlik345 N/µm
Radyal rijitlik740 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı130 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı170 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı174,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image