Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 120 mm |
D - Dış çap | 180 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 28 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 140,2 mm |
d2 - İç bilezik dış çapı | 135,4 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 159,9 mm |
D2 - Dış bilezik iç çapı | 169,4 mm |
a - Yük uygulama noktası | 34,2 mm |
α - Temas açısı | 15 ° |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
Hassasiyet sınıfı | P42 |
Kütle | 2,11 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 118 kN |
C0 - Statik yük | 113 kN |
f0 - Faktör | 16 |
N lim - sıvı yağ | 12500 tr/min |
N lim - gres | 7800 tr/min |
Ön yük seviyesi | GN |
Ön yük değeri | 0,635 kN |
Eksenel rijitlik | 145,2 N/µm |
Radyal rijitlik | 840 N/µm |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 130 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 170 mm |
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 174,5 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |