Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 130 mm |
D - Dış çap | 200 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 33 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 153,9 mm |
d2 - İç bilezik dış çapı | 148,5 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 176,2 mm |
D2 - Dış bilezik iç çapı | 187 mm |
a - Yük uygulama noktası | 55,2 mm |
α - Temas açısı | 25 ° |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
Hassasiyet sınıfı | P42 |
Kütle | 3,25 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 140 kN |
C0 - Statik yük | 136 kN |
f0 - Faktör | 16.1 |
N lim - sıvı yağ | 9900 tr/min |
N lim - gres | 6200 tr/min |
Ön yük seviyesi | GN |
Ön yük değeri | 1,27 kN |
Eksenel rijitlik | 390 N/µm |
Radyal rijitlik | 830 N/µm |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 140 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 190 mm |
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 194,5 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |