• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7026UCG/GNP42U3G - NTN

7026UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d1 - İç bilezik dış çapı153,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı148,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı176,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı187,1 mm
a - Yük uygulama noktası38,7 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle3,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük148 kN
C0 - Statik yük144 kN
f0 - Faktör15.9
N lim - sıvı yağ11400 tr/min
N lim - gres7100 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,8 kN
Eksenel rijitlik163,2 N/µm
Radyal rijitlik945 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı140 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı190 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı194,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image