Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7028HVUJ74 - SNR

7028HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap140 mm
D - Dış çap210 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d1 - İç bilezik dış çapı162,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı198,094 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı187,423 mm
a - Yük uygulama noktası57 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle3,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük128 kN
C0 - Statik yük144 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
f0 - Faktör16.235
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.38
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,65 kN
Eksenel rijitlik450 N/µm
Radyal rijitlik949 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ9100 tr/min
N lim - gres6000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,271 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,729 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,383 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,192 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı150 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı150 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı200 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı200 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image