• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71903CVUJ74 - SNR

71903CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı21 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı26,6 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı28,22 mm
a - Yük uygulama noktası7 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,017 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,7 kN
C0 - Statik yük2,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,16 kN
f0 - Faktör12.709
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.12
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,025 kN
Eksenel rijitlik20 N/µm
Radyal rijitlik117 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ74000 tr/min
N lim - gres49000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,872 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,128 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,841 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,921 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image