Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71905HVUJ94 - SNR

71905HVUJ94

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı30,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı37,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı39,42 mm
a - Yük uygulama noktası12 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,041 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,3 kN
C0 - Statik yük5,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,31 kN
f0 - Faktör14.844
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.79
Ön yük seviyesi9
Ön yük değeri0,36 kN
Eksenel rijitlik138 N/µm
Radyal rijitlik261 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ48000 tr/min
N lim - gres31000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,421 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,579 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,025 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,513 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı27,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image