Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 10 mm d1 - İç bilezik dış çapı 41,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 48,6 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 51,09 mm a - Yük uygulama noktası 15 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,075 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,2 kN C0 - Statik yük 8,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,45 kN f0 - Faktör 16.116 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.72 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,26 kN Eksenel rijitlik 89 N/µm Radyal rijitlik 191 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 36000 tr/min N lim - gres 23000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,993 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,007 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,998 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,999 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 39,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 39,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 50,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors